Behältergriff FA-810

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FA-810-1
FA-810-2
FA-810-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spezifikation1 Gesamtlänge
(mm)
Gesamtbreite
(mm)
Volle Höhe
(mm)
Produktcode

109.50 €

75.56 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Rohrdurchmesser: φ27,2 (t=3)3901335460078

86.23 €

1 6 Arbeitstage Rohrdurchmesser: φ27,2 (t=3)299925160079

76.10 €

1 6 Arbeitstage Rohrdurchmesser: φ21,7 (t=3)24510537.560080

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Für die Container-Lkws, Kühl-/Tiefkühlgeräte und Türen von Kühlwagen Ausführung Griffkörper Werkstoff Gusseisen (EN-JS 1040 Äquiv.)
Oberflächenbehandlung Zinkchromatierte Beschichtung Eigenbetätigung Links/Rechts Kombination Hinweis Griff und Stange nicht montiert Rohr separat erhältlich

Technischer Support