Behältergriff FA-811

Behältergriff FA-811
[Features]
· Conventional product FA-810 small type.
· The handle, plate etc. were changed from cast iron to stainless steel.
· Left and right combination

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FA-811

Teilenummer
FA-811
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

77.54 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Leichter und kleiner Lkw, kleiner Container Ausführung Griffkörper Werkstoff Kaltgewalztes Stahlblech
Oberflächenbehandlung Zinkchromatierte Beschichtung Eigenbetätigung Links/Rechts Kombination Gesamtlänge(mm) 242
Gesamtbreite(mm) 36 Volle Höhe(mm) 105 Produktcode 60220
Hinweis Griff und Rohr nicht montiert. Rohr separat erhältlich

Sie befinden sich auf der Seite für Behältergriff FA-811, die Teilenummer ist FA-811.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FA-811.

Technischer Support