Edelstahl-Bolzen-Wassdichter Handgriff A-1140-S

Edelstahl-Bolzen-Wassdichter Handgriff A-1140-S
Beidhändiger Typ. Wasserdichter Griff aus korrosionsbeständigem Edelstahlguss (EN 1.4401 Equiv.) mit Hochglanzpolierverfahren für große Schaltschränke und Schalttafeln.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A-1140-S-1

Teilenummer
A-1140-S-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

175.41 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Großer Schrank, Bedienfeld Ausführung Griffkörper Werkstoff Edelstahl (EN 1.4401 äquiv.)
Oberflächenbehandlung Spiegelpolierte Oberfläche Eigenbetätigung Ausführung Links-/Rechtskombination Anzahl der Schlüssel 0200
Gesamtlänge(mm) 152 Gesamtbreite(mm) 60 Volle Höhe(mm) 128
Zubehör Große Mutter, Stellschraube 2 Schlüssel Produktcode 04213 Hinweis Der Verschluss ist separat erhältlich

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl-Bolzen-Wassdichter Handgriff A-1140-S, die Teilenummer ist A-1140-S-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-1140-S-1.

Technischer Support