Schmaler Flachschwenkhebel A-446

Schmaler Flachschwenkhebel A-446
  • Sonderpreis
[Features]
· Conforms to Cabinet Industry Association (CA-G02) "Handle quality demands" (A-446).
· Thin type with a depth of 12.5 mm from the mounting surface to the stopper.
· Flat handle A-160· A-240 series panel drilling dimensions can also be installed.
· Waterproof type (using O ring and sheet packing).
· Left /right combination type (exchange left and right by turning over the cam)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-446-1-1
A-446-1-2
A-446-2-1
A-446-2-2
A-446-3-1
A-446-3-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGesamtlänge
(mm)
Gesamtbreite
(mm)
Volle Höhe
(mm)
Produktcode

21.06 €

1 6 Arbeitstage 101463333.104334

20.77 €

1 10 Arbeitstage -1463333.104416

16.13 €

7.58 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-1213030.704335

20.03 €

1 6 Arbeitstage -1213030.704417

18.16 €

1 5 Arbeitstage -883030.304336

16.71 €

1 6 Arbeitstage -883030.304418

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Zinklegierung Oberflächenbehandlung Melaminharz-Einbrennbeschichtung Farbe Silber
Anzahl der Schlüssel Ohne Schlüssel Kompatible Plattendicke(mm) 2.5 Zubehör Riegel

Technischer Support