Edelstahl-Griff in Krötenform A-1168

Edelstahl-Griff in Krötenform A-1168
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Turning the handled moves the clasp vertically to adjust the tightness of the door.
· Inside handle can be used to open the door in an emergency.
· Airtight type that is suitable for securing waterproof doors

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A-1168

Teilenummer
A-1168
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

243.39 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Kleine Luke, Rüttlerausrüstung, Umweltgeräte, Messgeräte Ausführung Griffkörper Werkstoff Stahlguss (rostfrei) (EN 1.4401 äquiv.)
Oberflächenbehandlung Spiegelpolierte Oberfläche Produktcode 03132 Hinweis Winkel: 90°

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl-Griff in Krötenform A-1168, die Teilenummer ist A-1168.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-1168.

Technischer Support