Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FA-1110-W-3
Anwendung | Tür für Rüttlerausrüstung, dichtschließende Tür, Schutztür elektromagnetische Wellen, Anti-Lärm-Tür | Ausführung | Griffkörper | Werkstoff | Edelstahlguss (EN 1.4401 äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Spiegelpolierte Oberfläche | Eigenbetätigung | Ausführung Links-/Rechtskombination | Zubehör | Schließblech |
Gesamtlänge(mm) | 162 | Gesamtbreite(mm) | 56 | Volle Höhe(mm) | 41.7 |
Produktcode | 60676 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rostfreier Edelstahl luftfester Griff mit Auslöser FA-1110-W, die Teilenummer ist FA-1110-W-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FA-1110-W-3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften