Edelstahl Flachgriff A-1970-A

Edelstahl Flachgriff A-1970-A
[Features]
· Resin mold cover attached to the back surface to improve waterproofness.
· (A-1970-A-2WP).
· Temporary fixation can be done with a dedicated mounting plate, which improves workability.
· (A-1970-A-2WP).
· Made of stainless steel, corrosion resistant.
· The handle and stopper are directly connected and can be forcibly rotated, and there is no malfunction due to distortion of the housing.
· Press manufactured to be lightweight.
· Left and right dual use (the standard product is set for right hand opening. Please inquire when using for left opening).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-1970-A-2
A-1970-A-2WP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Gesamtbreite
(mm)
Volle Höhe
(mm)
Produktcode

61.61 €

1 6 Arbeitstage 1253839.503589

76.10 €

1 6 Arbeitstage 128353903590

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kaltgewalztes Edelstahlblech Oberflächenbehandlung Federgehäuse, poliert Anzahl der Schlüssel 0200
Kompatible Plattendicke(mm) 3.2 Zubehör Riegel

Technischer Support