Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Anwendung | Freiluftschalttafel, Bedienfeld | Ausführung | Schloss, Hauptkörper | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4401 äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Eigenbetätigung | Ausführung Links-/Rechtskombination | Kompatible Plattendicke(mm) | Bis zu 1,8 | Zubehör | Große Mutter, Stellschraube |
Passende Knöpfe | 0061-H, 0062-H | Hinweis | Der Verschluss ist separat erhältlich |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oberflächenbehandlung
Spezifikation1
Außendurchmesser(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften