Edelstahl-Handgriff für Luftdichtheit FA-1926

Edelstahl-Handgriff für Luftdichtheit FA-1926
  • Mengenrabatt
[Features]
· It is a handle with a locking mechanism that will not open from vibration, shock, etc.
· Key pin of ø6 is attached.
· Heads of padlocks (C-555) Can be used together.
· Rigid structure

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FA-1926

Teilenummer
FA-1926
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

102.34 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Kühl-/Tiefkühlgeräte, Spezial-Lkw Ausführung Griffkörper Werkstoff Edelstahlplatte (EN 1.4301 äquiv.)
Oberflächenbehandlung Federgehäuse, poliert Zubehör Schließblech, Schlüsselstift Gesamtlänge(mm) 237
Gesamtbreite(mm) 66 Volle Höhe(mm) 32 Produktcode 60169

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl-Handgriff für Luftdichtheit FA-1926, die Teilenummer ist FA-1926.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FA-1926.

Technischer Support