Edelstahl Flachgriff mit Druckknopf A-1260

Edelstahl Flachgriff mit Druckknopf A-1260
[Features]
· Stainless steel product with excellent corrosion resistance.
· Left and right hand use (you can exchange left and right by turning the stopper around

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-1260-1
A-1260-2
A-1260-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGesamtlänge
(mm)
Gesamtbreite
(mm)
Volle Höhe
(mm)
Produktcode

164.47 €

1 10 Arbeitstage -142322500787

132.08 €

1 6 Arbeitstage 10117282100788

127.03 €

1 10 Arbeitstage -84282100789

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahlguss (rostfrei) Oberflächenbehandlung Gebürstet Anzahl der Schlüssel 030
Kompatible Plattendicke(mm) 1.5 Zubehör Riegel

Technischer Support