Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Anwendung | Schalttafel, Bedienfeld | Ausführung | Griffkörper | Werkstoff | Edelstahlstange (EN 1.4301 äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Spiegelpolierte Oberfläche | Eigenbetätigung | Ausführung Links-/Rechtskombination | Gesamtbreite(mm) | 38 |
Volle Höhe(mm) | 63 | Kompatible Plattendicke(mm) | Bis zu 6 | Zubehör | Große Mutter, Stellschraube |
Hinweis | Der Verschluss ist separat erhältlich |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften