Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
A-1147-4
Anwendung | Dicke Türstahlplatte | Ausführung | Schloss, Hauptkörper | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Hauptkorpus: Kugelgestrahlt/Deckel: Zerspant | Eigenbetätigung | Ausführung Links-/Rechtskombination | Kompatible Plattendicke(mm) | 20-40 |
Außendurchmesser(mm) | 30 | Passende Knöpfe | 0061-H, 0062-H | Produktcode | 01841 |
Hinweis | Der Verschluss ist separat erhältlich |
Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl-Verriegelungsgriff für dicke Türen A-1147-4, die Teilenummer ist A-1147-4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-1147-4.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften