Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FA-1727S-1 |
FA-1727S-2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Volle Höhe (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63.12 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 46 | 60305 | |
76.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25.5 | 60306 |
Loading...
Anwendung | Für die kleine Tür von kleinen vorgefertigten Kühl-/Tiefkühlgeräten, Küchenausrüstung, medizinischen Geräten | Ausführung | Schließblech(FA-1727・8・9 verwenden) | Werkstoff | Edelstahlguss |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Elektropoliert | Gesamtlänge(mm) | 40 | Gesamtbreite(mm) | 53 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Volle Höhe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften