Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FA-1837-RA-L
Anwendung | Große Tür von Kommunikationgeräteschrank, Schrankgehäuse, Anti-Lärm-Tür, Schutztür vor elektromagnetischen Wellen etc. | Ausführung | Rollenbefestigungseinheit | Werkstoff | Edelstahlguss |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Haarlinie | Eigenbetätigung | Ausführung Links | Gesamtlänge(mm) | 212 |
Gesamtbreite(mm) | 60 | Volle Höhe(mm) | 79 | Produktcode | 60798 |
Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl Großer Walzhebel FA-1837, die Teilenummer ist FA-1837-RA-L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FA-1837-RA-L.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften