Stainless Steel dünner wasserdichter Flachgriff A-1494

Stainless Steel dünner wasserdichter Flachgriff A-1494
[Features]
· Ultra thin type with a depth of 13 to 22 mm from the mounting surface to the stopper.
· Waterproof type (using O ring and sheet packing).
· Improved rust prevention satellite chrome plating (25 μm).
· Fire resistant, heat resistant, saltwater resistant and acid resistant.
· Left/right combination type (exchange left and right by turning over the cam).
· A new reversible key with a dust proof shutter with excellent operability, TAK60 is standard equipment

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-1494-1
A-1494-2
A-1494-5
A-1494-S-3
A-1494-S-4
A-1494-S-4-TAK60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Schlüssel Kompatible Plattendicke
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Gesamtbreite
(mm)
Volle Höhe
(mm)
Produktcode

197.86 €

1 10 Arbeitstage 02002190483503111

177.61 €

1 14 Arbeitstage 020021604027.503112

121.97 €

1 10 Arbeitstage 0200284302703115

167.50 €

1 10 Arbeitstage 02003142342803113

152.33 €

1 10 Arbeitstage 02003117312803114

152.33 €

1 15 Arbeitstage TAK603117312804171

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Edelstahlguss Oberflächenbehandlung Haarlinie Zubehör Riegel

Technischer Support