Edelstahl Flachschwenkhebel A-1475

Edelstahl Flachschwenkhebel A-1475
[Features]
· Fire resistant, heat resistant, salt resistant and acid resistant (A-1475).
· The handle and stopper are directly connected and can be forcibly rotated, and there is no malfunction due to the distortion of the housing.
· Stainless steel flush handle is compatible with A-1260 for installation.
· Left and right hand use (you can exchange left and right by turning the stopper over)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-1475-1
A-1475-2
A-1475-3
A-1475-A-1
A-1475-A-2
A-1475-A-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Schlüssel Kompatible Plattendicke
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Gesamtbreite
(mm)
Produktcode

152.33 €

1 10 Arbeitstage 005031423201923

137.15 €

1 10 Arbeitstage 00502.51173001924

132.08 €

1 10 Arbeitstage 00502.5842801925

147.26 €

1 6 Arbeitstage 020031423203042

132.08 €

1 10 Arbeitstage 02002.51173003043

127.03 €

1 10 Arbeitstage 02002.5842803044

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Edelstahlguss Oberflächenbehandlung Haarlinie Zubehör Riegel
Volle Höhe(mm) 25.8

Technischer Support