Edelstahl Flachhebegriff A-1205

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-1205-3-1
A-1205-3-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Schlüssel Zubehör Produktcode

106.78 €

1 6 Arbeitstage 0050Spezieller Verschluss, Montageplatte, Schraubensatz, 2Schlüssel01565

104.76 €

1 10 Arbeitstage Ohne PassfederSpezieller Verschluss, Montageplatte, Schraubensatz01566

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Schalttafel, Bedienfeld Ausführung Griffkörper Werkstoff Stahlguss (rostfrei)
Oberflächenbehandlung Gebürstet Eigenbetätigung Links/Rechts Kombination Kompatible Plattendicke(mm) 3
Gesamtlänge(mm) 78 Gesamtbreite(mm) 35 Volle Höhe(mm) 58

Technischer Support