Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Schlüssel | Gesamtlänge (mm) | Gesamtbreite (mm) | Volle Höhe (mm) | Kompatible Plattendicke (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.15 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 2002 | 152 | 60 | 77.5 | Bis zu 9,8 | 03613 | ||
111.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | 0200 | 152 | 60 | 77.5 | Bis zu 9,8 | 03573 | ||
111.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | TAK60 | 152 | 60 | 77.5 | Bis zu 9,8 | 04132 | ||
101.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | Ohne Schlüssel | 152 | 60 | 77.5 | Bis zu 9,8 | 03610 | ||
111.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2002 | 120 | 48 | 60.8 | Bis zu 8,8 | 03614 | ||
106.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0200 | 120 | 48 | 60.8 | Bis zu 8,8 | 03574 | ||
106.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | TAK60 | 120 | 48 | 60.8 | Bis zu 8,8 | 04133 | ||
91.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | Ohne Schlüssel | 120 | 48 | 60.8 | Bis zu 8,8 | 03611 | ||
101.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0200 | 102 | 45 | 56.3 | Bis zu 8,8 | 03575 | ||
101.73 € | 1 | 10 Arbeitstage | TAK60 | 102 | 45 | 56.3 | Bis zu 8,8 | 04134 | ||
110.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | Ohne Schlüssel | 102 | 45 | 56.3 | Bis zu 8,8 | 03612 | ||
116.91 € | 1 | 10 Arbeitstage | 0200 | 90 | 38 | 56.3 | Bis zu 4 | 01144 | ||
116.91 € | 1 | 10 Arbeitstage | TAK60 | 90 | 38 | 56.3 | Bis zu 4 | 04135 | ||
114.88 € | 1 | 10 Arbeitstage | 0200 | 80 | 38 | 56.3 | Bis zu 4 | 01133 | ||
114.88 € | 1 | 10 Arbeitstage | TAK60 | 80 | 38 | 56.3 | Bis zu 4 | 04136 | ||
114.14 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 0200 | 70 | 38 | 56.3 | Bis zu 4 | 01134 | ||
111.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | TAK60 | 70 | 38 | 56.3 | Bis zu 4 | 04137 |
Loading...
Anwendung | Freiluftschrank, Schalttafel, Umwelt, Lebensmittelsicherheit, Messgeräte | Ausführung | Griffkörper | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4401 äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Spiegelpolierte Oberfläche | Eigenbetätigung | Ausführung Links-/Rechtskombination | Hinweis | Der Verschluss ist separat erhältlich |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anzahl der Schlüssel
Gesamtlänge(mm)
Gesamtbreite(mm)
Volle Höhe(mm)
Kompatible Plattendicke(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften