Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A-1950-A-1 |
A-1950-A-1-TAK60 |
A-1950-A-2 |
A-1950-A-2-TAK60 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Schlüssel | Gesamtlänge (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
162.44 € | 1 | 10 Arbeitstage | 0200 | 200 | 01862 | ||
162.44 € | 1 | 10 Arbeitstage | TAK60 | 200 | 04172 | ||
152.33 € | 1 | 10 Arbeitstage | 0200 | 165 | 01863 | ||
152.33 € | 1 | 20 Arbeitstage | TAK60 | 165 | 04173 |
Loading...
Werkstoff | Kaltgewalztes Edelstahlblech | Oberflächenbehandlung | Haarlinie | Kompatible Plattendicke(mm) | 3.2 |
---|---|---|---|---|---|
Zubehör | Riegel | Gesamtbreite(mm) | 51 | Volle Höhe(mm) | 42 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Schlüssel
Gesamtlänge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften