Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
A-1149-1
Anwendung | Schalttafel, Bedienfeld | Ausführung | Schloss, Hauptkörper | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Kugelgestrahlt | Eigenbetätigung | Ausführung Links-/Rechtskombination | Kompatible Plattendicke(mm) | Bis zu 9,8 |
Außendurchmesser(mm) | 30 | Passende Knöpfe | 0061-H, 0062-H | Produktcode | 01143 |
Hinweis | Der Verschluss ist separat erhältlich |
Sie befinden sich auf der Seite für Wasserdichter Edelstahl-Verriegelungsgriff A-1149-1, die Teilenummer ist A-1149-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-1149-1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften