Wasserdichter Edelstahl-Verriegelungsgriff A-1399

Wasserdichter Edelstahl-Verriegelungsgriff A-1399
[Features]
· A stainless steel ball is used for rotor securing so the operation can be smooth even if a large load is applied to the stopper plate.
· Stopper plate is secured with the built-in clutch mechanism when locking.
· Waterproof (using O-ring, packing, and cap).
· Standard product is set for right hand use.
· Please specify left-hand use if needed

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A-1399

Teilenummer
A-1399
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

86.23 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Tür für Rüttlerausrüstung, kleines Bedienfeld Ausführung Schloss, Hauptkörper Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)
Oberflächenbehandlung Elektropoliert Außendurchmesser(mm) 32 Passende Knöpfe 0061-H, 0062-H
Produktcode 02133 Hinweis Der Verschluss ist separat erhältlich

Sie befinden sich auf der Seite für Wasserdichter Edelstahl-Verriegelungsgriff A-1399, die Teilenummer ist A-1399.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-1399.

Technischer Support