Edelstahl Wasserdichter Großer Verriegelungsgriff A-1326

Edelstahl Wasserdichter Großer Verriegelungsgriff A-1326
[Features]
· Waterproof type (using O ring and packing).
· Durable construction lock handle.
· Half locking can be checked with the position of the clutch plate.
· Heat resistant, salt resistant and acid resistant (A-1326).
· More rustproof satellite chrome plating (A-326).
· For both left hand and right hand use

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-1326-3
A-1326-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(mm)
Passende Knöpfe Produktcode

137.15 €

1 10 Arbeitstage 52A-326-2, 3-H02814

101.73 €

1 10 Arbeitstage 38A-326-4-H02802

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Großer Freiluftschrank, Freiluftschalttafel Ausführung Schloss, Hauptkörper Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)
Oberflächenbehandlung Bearbeitung Eigenbetätigung Ausführung Links-/Rechtskombination Kompatible Plattendicke(mm) Bis zu 10
Zubehör Große Mutter, Stellschraube Hinweis Der Verschluss ist separat erhältlich

Technischer Support