Edelstahl eingebetteter Handgriff A-1860

Edelstahl eingebetteter Handgriff A-1860
[Features]
· Since the pipe is embedded inside the door, it does not disfigure the appearance of the door.
· Handle is made of stainless steel and has excellent corrosion resistance

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A-1860

Teilenummer
A-1860
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

112.29 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Fahrzeug mit Spezialausstattung, Rüttlerausrüstung, Heckklappenheber Korpusbreite(mm) 233 Werkstoff Handgriff: rostfreier Stahl (EN 1.4301 äquiv.)/ Abdeckung: AES-Kunststoff (Schwarz)
Oberflächenbehandlung Handgriff: Geraute Oberfläche Ausführung Griffkörper Zubehör M6-Schraube/Sechskantschraube mit Mutter
Produktcode 01249

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl eingebetteter Handgriff A-1860, die Teilenummer ist A-1860.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-1860.

Technischer Support