Edelstahl-Handgriff für die Luftdichtheit FA-1118

Edelstahl-Handgriff für die Luftdichtheit FA-1118
The lock position of the handle can be arranged up, down, left or right. It can be strongly sealed.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FA-1118-1
FA-1118-2
FA-1118-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGesamtlänge
(mm)
Gesamtbreite
(mm)
Volle Höhe
(mm)
Produktcode

100.33 €

1 6 Arbeitstage 101601005260251

86.49 €

1 6 Arbeitstage 10130544460252

67.38 €

1 6 Arbeitstage 1010544.53260253

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Schiff, Küchenausrüstung, Medizinische Geräte, Umweltausrüstung Ausführung Griffkörper Werkstoff Edelstahlguss
Oberflächenbehandlung Geraute Oberfläche Zubehör Schließblech

Technischer Support