Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FA-1919-1 |
FA-1919-2 |
FA-1919-3 |
FA-1919-4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge (mm) | Gesamtbreite (mm) | Volle Höhe (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 260 | 80 | 60 | 60163 | ||
100.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 230 | 80 | 54 | 60164 | ||
86.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 185 | 70 | 46 | 60165 | ||
81.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | 70 | 40 | 60166 |
Loading...
Anwendung | Container, Gehäuse für Abdichtung | Ausführung | Griffkörper | Werkstoff | Kaltgewalzte Edelstahlplatte |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Spiegelpolierte Oberfläche | Eigenbetätigung | Ausführung Links-/Rechtskombination | Zubehör | Schließblech |
Hinweis | Entriegelung von Innen ist nicht möglich. Für den begehbaren Typ FA1919-W verwenden. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge(mm)
Gesamtbreite(mm)
Volle Höhe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften