Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FA-1727
Anwendung | Für die kleine Tür von kleinen vorgefertigten Kühl-/Tiefkühlgeräten, Küchenausrüstung, medizinischen Geräten | Ausführung | Griffkörper | Werkstoff | Edelstahlguss |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Elektropoliert | Gesamtlänge(mm) | 150 | Gesamtbreite(mm) | 53 |
Volle Höhe(mm) | 47.5 | Produktcode | 60304 | Hinweis | Die Schließblech ist separat erhältlich. |
Sie befinden sich auf der Seite für Kleine Edelstahl-Handgriffe für die Luftdichtheit FA-1727, die Teilenummer ist FA-1727.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FA-1727.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften