Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CP-315-A-L |
CP-315-A-R |
CP-315-AN-L |
CP-315-AN-R |
CP-315-B |
CP-315-BN |
CP-315-CN |
CP-315-D |
CP-315-DN |
CP-315-E |
CP-315-EN |
CP-315-F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anwendung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Farbe | Eigenbetätigung | Spezifikationen | Anzahl der Schlüssel | Kompatible Plattendicke (mm) | Außendurchmesser (φ) | Funktionsweise | Verschluss | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.03 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | EMI-Abschirmung, Rack für Informationskommunikation-Kleingeräte (digitale Geräte und Magnetbänder) | Korpus: AAS Kunststoff / Hebel: POM (Polyacetal)/ Mutter: Nylon,Polyamid (PA6) | - | Schwarz | Für linke Öffnung | Cliphalter | - | 1.0–1.6 | 35 | Knauf | Anzugsmoment | 22637 | |
8.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | EMI-Abschirmung, Rack für Informationskommunikation-Kleingeräte (digitale Geräte und Magnetbänder) | Korpus: AAS Kunststoff / Hebel: POM (Polyacetal)/ Mutter: Nylon,Polyamid (PA6) | - | Schwarz | Rechte Öffnung verwendet | Cliphalter | - | 1.0–1.6 | 35 | Knauf | Anzugsmoment | 21869 | ||
7.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | EMI-Abschirmung, Rack für Informationskommunikation-Kleingeräte (digitale Geräte und Magnetbänder) | Korpus: AAS Kunststoff / Hebel: POM (Polyacetal)/ Mutter: Nylon,Polyamid (PA6) | - | Schwarz | Für linke Öffnung | Sicherungsmutter | - | 1.0~6.0 | 35 | Knauf | Anzugsmoment | 21870 | ||
7.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | EMI-Abschirmung, Rack für Informationskommunikation-Kleingeräte (digitale Geräte und Magnetbänder) | Korpus: AAS Kunststoff / Hebel: POM (Polyacetal)/ Mutter: Nylon,Polyamid (PA6) | - | Schwarz | Rechte Öffnung verwendet | Sicherungsmutter | - | 1.0~6.0 | 35 | Knauf | Anzugsmoment | 21873 | ||
5.56 € | 1 | 10 Arbeitstage | EMI-Abschirmung, Rack für Informationskommunikation-Kleingeräte (digitale Geräte und Magnetbänder) | Korpus: AAS Kunststoff / Hebel: POM (Polyacetal)/ Mutter: Nylon,Polyamid (PA6) | - | Schwarz | Links/Rechts Kombination | Cliphalter | - | 1.0–1.6 | 35 | Knauf | Gleiter | 21871 | ||
5.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | EMI-Abschirmung, Rack für Informationskommunikation-Kleingeräte (digitale Geräte und Magnetbänder) | Korpus: AAS Kunststoff / Hebel: POM (Polyacetal)/ Mutter: Nylon,Polyamid (PA6) | - | Schwarz | Links/Rechts Kombination | Sicherungsmutter | - | 1.0~6.0 | 35 | Knauf | Gleiter | 21872 | |
5.56 € | 1 | 10 Arbeitstage | EMI-Abschirmung, Rack für Informationskommunikation-Kleingeräte (digitale Geräte und Magnetbänder) | Korpus: AAS Kunststoff / Hebel: POM (Polyacetal)/ Mutter: Nylon,Polyamid (PA6) | - | Schwarz | Links/Rechts Kombination | Sicherungsmutter | - | 1.0~6.0 | 35 | Schraubendreher | Gleiter | 21874 | ||
12.95 € | 1 | 10 Arbeitstage | EMI-Abschirmung, Rack für Informationskommunikation-Kleingeräte (digitale Geräte und Magnetbänder) | Korpus: AAS Kunststoff / Hebel: POM (Polyacetal)/ Mutter: Nylon,Polyamid (PA6) | - | Schwarz | Links/Rechts Kombination | Cliphalter | T0230 | 1.0–1.6 | 35 | Schlüssel | Gleiter | 22831 | ||
12.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | EMI-Abschirmung, Rack für Informationskommunikation-Kleingeräte (digitale Geräte und Magnetbänder) | Korpus: AAS Kunststoff / Hebel: POM (Polyacetal)/ Mutter: Nylon,Polyamid (PA6) | - | Schwarz | Links/Rechts Kombination | Sicherungsmutter | T0230 | 1.0~7.5 | 35 | Schlüssel | Gleiter | 22832 | ||
22.50 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kleines Bedienfeld der Informationskommunikationsgeräte | Korpus: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) / Hebel: Zink-Legierung (ZDC) | Chrombeschichtung (MZCr) | - | - | Cliphalter | - | 1.0–1.6 | 40 | Knopf (mit Anzeige) | Gleitbefestigung | 23296 | ||
21.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kleines Bedienfeld der Informationskommunikationsgeräte | Korpus: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) / Hebel: Zink-Legierung (ZDC) | Chrombeschichtung (MZCr) | - | - | Sicherungsmutter | - | 0.8~7.5 | 40 | Knopf (mit Anzeige) | Gleitbefestigung | 22883 | ||
7.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kommunikationsgeräte, Messgeräte | Korpus: POM (Polyacetal)/ Verschluss: rostfreier Stahl (EN 1.4301 Äquiv.) | - | Schwarz | - | Cliphalter | - | 1.6, 2.3 | 26 | Knopf (mit Anzeige) | Gleiter | 23661 |
Loading...
Ausführung | Grundkorpus |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anwendung
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Farbe
Eigenbetätigung
Spezifikationen
Anzahl der Schlüssel
Kompatible Plattendicke(mm)
Außendurchmesser(φ)
Funktionsweise
Verschluss
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften