Doppelsichelgriff A-298

Doppelsichelgriff A-298
[Features]
· Acrylic resin baking provides excellent corrosion resistance.
· Aluminum made to be lightweight.
· Since the hook is on both sides you can hold the sliding door open.
· For both left hand and right hand use

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-298-HL
A-298-HS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spezifikation1 Produktcode

101.73 €

1 77 Arbeitstage Maß L: 49 mm/ Dimension L2: 57 mm01610

101.73 €

1 10 Arbeitstage Maß L: 36 mm/ Dimension L2: 43 mm01609

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Schiebetürflügel für Schiff, Tür für Schiff Ausführung Griffkörper Werkstoff Aluminiumlegierung (Aluminiumdruckguss (ADC))
Oberflächenbehandlung Rostschutz, Alkydharz-Einbrennbeschichtung Anzahl der Schlüssel Passfedern Unterschiede Gesamtlänge(mm) 172.5
Gesamtbreite(mm) 50 Kompatible Plattendicke(mm) 25~30 Zubehör Schließblech, 2 Schlüssel

Technischer Support