Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A-140-W-1-1 |
A-140-W-1-1-TAK60 |
A-140-W-1-2 |
A-140-W-2-1 |
A-140-W-2-1-TAK60 |
A-140-W-2-2 |
A-140-W-3-1 |
A-140-W-3-1-TAK60 |
A-140-W-3-2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Schlüssel | Gesamtlänge (mm) | Kompatible Plattendicke (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.62 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 0200 | 152 | Bis zu 8,5 | 01210 | |
47.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | TAK60 | 152 | Bis zu 8,5 | 04039 | ||
32.63 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Ohne Schlüssel | 152 | Bis zu 8,5 | 01315 | |
44.23 € | 1 | 10 Arbeitstage | 0200 | 120 | Bis zu 5,5 | 01316 | ||
44.23 € | 1 | 10 Arbeitstage | TAK60 | 120 | Bis zu 5,5 | 04040 | ||
34.81 € | 1 | 10 Arbeitstage | Ohne Schlüssel | 120 | Bis zu 5,5 | 01317 | ||
42.78 € | 1 | 14 Arbeitstage | 0200 | 102 | Bis zu 5,5 | 01318 | ||
42.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | TAK60 | 102 | Bis zu 5,5 | 04041 | ||
34.10 € | 1 | 15 Arbeitstage | Ohne Schlüssel | 102 | Bis zu 5,5 | 01319 |
Loading...
Anwendung | Schrank, Bedienfeld, | Ausführung | Griffkörper | Werkstoff | Zinklegierung (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Verchromt (MZCr) | Eigenbetätigung | Ausführung Links-/Rechtskombination | Gesamtbreite(mm) | 60 |
Volle Höhe(mm) | 80.5 | Zubehör | Zwei Schlüssel, große Mutter, Schraubensatz | Hinweis | Der Verschluss ist separat erhältlich |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anzahl der Schlüssel
Gesamtlänge(mm)
Kompatible Plattendicke(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften