Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CP-318-PU-180 |
CP-318-PUH-90 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Spezifikationen | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.90 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | Winkel 180° | 24350 | ||
7.97 € 5.18 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rotationswinkel: 90° | 24330 |
Loading...
Anwendung | Schalttafel, Bedienfeld, Kommunikationsgeräte, Messgeräte | Ausführung | Grundkorpus | Werkstoff | Korpus: PA6 (Polyamid)/ Verschluss: rostfreier Stahl (EN 1.4301 Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Korpus: Prägung/Verschluss: Federgehäuse, poliert | Farbe | Schwarz | Kompatible Plattendicke(mm) | Bis zu 4.0 |
Außendurchmesser(φ) | 30 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Spezifikationen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften