Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AP-846-1-BLACK
Grundkörperlänge(mm) | 70 | Korpusbreite(mm) | 94 | Kompatible Plattendicke | 1,2~2,3mm |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Hauptkorpus: Polyacetal/Feder: EN 1.4301 äquiv. | Oberflächenbehandlung | Geprägt (Design) | Schließring | Schwarz |
Ausführung | Griffkörper | Produktcode | 04493 | Hinweis | Für Aufnahmeteil, Rundstange φ8 |
Sie befinden sich auf der Seite für Plastikabdeckung Verriegelung AP-846, die Teilenummer ist AP-846-1-BLACK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AP-846-1-BLACK.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften