Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AP-493-2-1 |
AP-493-2-1-TAK60 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Schlüssel | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
28.29 € | 1 | 10 Arbeitstage | 0200 | 04286 | ||
28.29 € | 1 | 10 Arbeitstage | TAK60 | 04323 |
Loading...
Werkstoff | Polyamid | Oberflächenbehandlung | Maserung | Farbe | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Kompatible Plattendicke(mm) | 3.2 | Zubehör | Riegel | Gesamtlänge(mm) | 127 |
Gesamtbreite(mm) | 32 | Volle Höhe(mm) | 37 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Schlüssel
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften