Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
A-873-2C
Anwendung | Kofferraumdeckel, One-Touch-Tür,Schiebetür und Rolltür von Bus usw. | Schlüssel | T0230 | Korpusbreite(mm) | 153 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Zinklegierung (ZDC) | Oberflächenbehandlung | Korpus: Verchromt (MZCr)/ Handgriff: Verchromte Beschichtung (MZCr) | Ausführung | Griffkörper |
Zubehör | Zwei Schlüssel | Produktcode | 01331 | Hinweis | Halber Verschluss, Status kann bestätigt werden |
Sie befinden sich auf der Seite für Bündiger Griff, Kontrollzentrum A-873-2C, die Teilenummer ist A-873-2C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-873-2C.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften