Bündiger Griff, Kontrollzentrum A-873-2C-G

Bündiger Griff, Kontrollzentrum A-873-2C-G
[Features]
· A-873-2C reverse link type.
· Remote operation of locking device is possible using rod or wire.
· The control center of the conventional product is equipped with an internal locking / unlocking mechanism.
· With a dust proof shutter reversible key, the built-in click mechanism gives a feeling of reliable operation.
· Flat type with few protrusions.
· A structure that can confirm half-shut status.
· Key operation is the same as in a passenger car, with one place where the key can be removed

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A-873-2C-G

Teilenummer
A-873-2C-G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

101.73 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Kofferraumdeckel, One-Touch-Tür,Schiebetür und Rolltür von Bus usw. Schlüssel T0230 Korpusbreite(mm) 153
Werkstoff Zinklegierung (ZDC) Oberflächenbehandlung Korpus: Verchromt (MZCr)/ Handgriff: Verchromte Beschichtung (MZCr) Ausführung Griffkörper
Spezifikationen Mit Innenschloss und Entriegelungsmechanismus Zubehör Zwei Schlüssel Produktcode 02684
Hinweis Halber Verschluss, Status kann bestätigt werden

Sie befinden sich auf der Seite für Bündiger Griff, Kontrollzentrum A-873-2C-G, die Teilenummer ist A-873-2C-G.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-873-2C-G.

Kundenbewertungen

Wir suchen nach Sternen!
Sagen Sie uns Ihre Meinung

Technischer Support