Flacher, wasserbeständiger Hebegriff A-212

Flacher, wasserbeständiger Hebegriff A-212
[Features]
· The stopper is lifted 3 to 5 mm by storing handle.
· You can get sealing effects.
· This is a simple structure in which you can lift the handle with your fingers.
· Waterproof type (using O ring and sheet packing).
· For both left hand and right hand use

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-212-3
A-212-4
A-212-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Gesamtbreite
(mm)
Volle Höhe
(mm)
Produktcode

52.91 €

1 10 Arbeitstage 90706701759

39.15 €

1 6 Arbeitstage 90505601760

34.81 €

1 6 Arbeitstage 76405701761

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung EMI-Rackabschirmung für Informationskommunikationsgeräte (digitale Geräte und Magnetbänder) usw. Ausführung Griffkörper Werkstoff Zink-Legierung
Oberflächenbehandlung Satinierte Nickel-Beschichtung Eigenbetätigung Links/Rechts Kombination Anzahl der Schlüssel 0200
Zubehör Zwei Schlüssel, Schraubensatz, Spezialriegel

Technischer Support