Drehknopf, A-319

Drehknopf, A-319
  • Mengenrabatt
[Features]
· The knob pops up when pushed.
· Push it again to make it flat.
· Best suited for small doors

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A-319

Teilenummer
A-319
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

24.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Tür von Mikrofonkasten und Kleingeräten Ausführung Grundkorpus Werkstoff Zinklegierung (ZDC)
Oberflächenbehandlung Satinierte Nickel-Beschichtung Kompatible Plattendicke(mm) 1.5~7 Gesamtlänge(mm) 37
Außendurchmesser(φ) 29 Produktcode 03564

Sie befinden sich auf der Seite für Drehknopf, A-319, die Teilenummer ist A-319.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-319.

Technischer Support