Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
A-403
Werkstoff | Zink-Legierung | Oberflächenbehandlung | Verchromung | Zubehör | Riegel |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtlänge(mm) | 73 | Gesamtbreite(mm) | 35 | Volle Höhe(mm) | 59 |
Produktcode | 00621 |
Sie befinden sich auf der Seite für Klappgriff A-403, die Teilenummer ist A-403.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-403.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften