Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
A-430-1
Anwendung | Großer Schrank, Große Tür mit Stange, Tür der Rüttlerausrüstung | Ausführung | Griffkörper | Werkstoff | Zinklegierung (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Verchromt (MZCr) | Eigenbetätigung | Gemeinsam mit Links/Rechts | Anzahl der Schlüssel | 2001 |
Gesamtlänge(mm) | 153 | Gesamtbreite(mm) | 66 | Volle Höhe(mm) | 77 |
Zubehör | 2 Schlüssel, Schraube (für Verschluss) (die Montageschraube ist separat erhältlich.) | Produktcode | 00623 | Hinweis | Der Verschluss ist separat erhältlich |
Sie befinden sich auf der Seite für Klappgriff A-430, die Teilenummer ist A-430-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-430-1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften