Klappgriff Mini, A-410-B

Klappgriff Mini, A-410-B
[Features]
· Waterproof type (using O-ring and packing).
· Protrusion from the panel mounting surface is 4 mm, and there is 40 mm till the stopper in this thin type.
· Left and right hand use (you can exchange left and right by turning the cam over).
· Standard lock, dedicated small cylinder (C-288-H) is used.
· Since the key will leave the lock only at the time of locking, there is no forgetting to lock

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A-410-B

Teilenummer
A-410-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

58.71 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Zinklegierung Oberflächenbehandlung Verchromung Kompatible Plattendicke(mm) 3.2
Zubehör Riegel Gesamtlänge(mm) 90 Gesamtbreite(mm) 39
Volle Höhe(mm) 70.8 Produktcode 01704

Sie befinden sich auf der Seite für Klappgriff Mini, A-410-B, die Teilenummer ist A-410-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-410-B.

Technischer Support