Verriegelungsgriff A-63

Verriegelungsgriff A-63
[Features]
· One-touch latch type that closes the door by just pushing it.
· Left and right combination

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A-63

Teilenummer
A-63
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

21.77 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Türen der Boxen, Inspektionsklappe Ausführung Schloss, Hauptkörper Werkstoff Zinklegierung (ZDC)
Oberflächenbehandlung Satinierte Chrom-Nickel-Beschichtung (MZCr) Eigenbetätigung Links/Rechts Kombination Kompatible Plattendicke(mm) bis zu 6
Außendurchmesser(mm) 37 Zubehör Große Mutter Passende Knöpfe 0061-H, 0062-H
Produktcode 01209

Sie befinden sich auf der Seite für Verriegelungsgriff A-63, die Teilenummer ist A-63.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-63.

Technischer Support