Großer Flachgriff mit Verriegelung A-530

Großer Flachgriff mit Verriegelung A-530
[Features]
· Two point tightening closes big doors tightly.
· One-touch opening and closing.
· Can be installed without caulking the rod (A-530-2).
· For right and left use (A-530-1)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-530-1-1-L
A-530-1-1-R
A-530-2-1
A-530-2-2
A-530-2-K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Links/Rechts Schlüssel Grundkörperlänge
(mm)
Korpusbreite
(mm)
Kompatible Plattendicke Schließring Produktcode

77.54 €

1 6 Arbeitstage Für links02001101500.8~3mmSchwarz01542

77.54 €

1 6 Arbeitstage Für rechte Seiten02001101500.8~3mmSchwarz02871

47.85 €

1 6 Arbeitstage -TAK60851300.8~1.2mmSilber04215

44.23 €

1 6 Arbeitstage -Ohne Passfeder851300.8~1.2mmSilber04216

45.67 €

1 6 Arbeitstage -Ohne Schlüssel (vorgefertigt)851300.8~1.2mmSilber04284

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Optimal für One-Touch-Öffnen und -Schließen von großen Schalttafeln und -kästen Werkstoff Zinklegierung (ZDC) Oberflächenbehandlung Einbrennbeschichtung
Ausführung Griffkörper

Technischer Support