Hebegriff A-201

Hebegriff A-201
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· Seal the door by pushing down on the handle.
· When pulling up the handle, the clasp retracts, and the opening and closing operation is done by rotating the handle left and right

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A-201

Teilenummer
A-201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

25.82 €

9.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Kleine Tür, dichtschließende Tür Ausführung Griffkörper Werkstoff Zink-Legierung
Oberflächenbehandlung Verchromung Eigenbetätigung Links/Rechts Kombination Kompatible Plattendicke(mm) bis zu 8
Zubehör Spezieller Verschluss Gesamtlänge(mm) 100 Gesamtbreite(mm) 26
Volle Höhe(mm) 96 Produktcode 00546

Sie befinden sich auf der Seite für Hebegriff A-201, die Teilenummer ist A-201.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-201.

Technischer Support