Rollenarretierung Griff FA-841

Rollenarretierung Griff FA-841
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· The grip part is made of resin and has a soft feel.
· There are two types of plates available so the built-in click mechanism can hold the OPEN or CLOSE state.
· It is possible to finely adjust the mounting position of the engraved type.
· Left and right dual use type.
· By rearranging the rollers and the cap at the tip of the handle, it is possible to support right opening / left opening (FA-841-W)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FA-841-L
FA-841-R
FA-841-S-1
FA-841-S-2
FA-841-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Eigenbetätigung Gesamtlänge
(mm)
Gesamtbreite
(mm)
Volle Höhe
(mm)
Produktcode

90.57 €

1 6 Arbeitstage GrundkorpusFür linke Seiten246111.86760626

90.57 €

1 6 Arbeitstage GrundkorpusFür rechte Seiten246111.86760627

21.54 €

8.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Versenktes SchließblechGemeinsam mit Links/Rechts122553360630

15.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

EinschubschließblechGemeinsam mit Links/Rechts992526.560631

145.65 €

69.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

GrundkorpusGemeinsam mit Links/Rechts246111.821460629

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Türabdichtung einer Anti-Lärm-Tür usw. Werkstoff Zinklegierung Oberflächenbehandlung Satiniert vernickelt

Technischer Support