Verriegelungsgriff A-120-1

Verriegelungsgriff A-120-1
  • Mengenrabatt
[Features]
· Handle is more compact and easy to carry.
· 360° rotation

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-120-1
A-120-1-H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnwendung Ausführung Werkstoff Oberflächenbehandlung Gesamtlänge
(mm)
Gesamtbreite
(mm)
Volle Höhe
(mm)
Kompatible Plattendicke
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Passende Knöpfe Produktcode

4.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Kleine Verteilertafel, BedienfeldSchloss, HauptkörperZinklegierung (ZDC)Verchromt (MZCr)---Bis zu 323A-120-1-H00256

1.57 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10A-120-1Griff, SchlüsselKaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 äquiv.)Zink chromatiert (MFZn-C)361.635---00257

Loading...

  1. 1

Technischer Support