Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Anwendung | Container, Brandschutztür, großes Kabine | Ausführung | Griffkörper | Werkstoff | Aluminiumlegierung |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Alkydharz-Einbrennbeschichtung | Anzahl der Schlüssel | 0220 | Zubehör | Zwei Schlüssel |
Gesamtlänge(mm) | 240 | Gesamtbreite(mm) | 85 | Volle Höhe(mm) | 42 |
Hinweis | Die Stange ist separat erhältlich. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eigenbetätigung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften