Drucktaster Knopf A-64N

Drucktaster Knopf A-64N
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· Pushing the button lightly unlocks to open the door, and the one-touch lock locks the door with one push

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A-64N

Teilenummer
A-64N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

19.64 €

9.62 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Kommunikationsgeräte, Steuerungsgeräte Ausführung Grundkorpus Werkstoff Korpus: Stab aus Aluminium-Legierung (entspricht EN AW-5056)/Knopf: Polyacetal (POM)
Oberflächenbehandlung Gehäuse: Aluminium-Eloxalverfahren Farbe Halbrundkopf: Schwarz Kompatible Plattendicke(mm) Bis 3.2
Zubehör Befestigungsschraube Außendurchmesser(φ) 27 Produktcode 03007

Sie befinden sich auf der Seite für Drucktaster Knopf A-64N, die Teilenummer ist A-64N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-64N.

Technischer Support