Vierkantiger Griff A-51

Vierkantiger Griff A-51
[Features]
· Lock comes standard with the TAK60, a new type of reversible key with an easy to use dust-proof shutter (A-51-TAK60).
· Excellent corrosion resistant micro-porous chromium plating finish.
· Left and right combination

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-51-1-1
A-51-1-1-TAK60
A-51-1-2
A-51-2-1
A-51-2-1-TAK60
A-51-2-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnzahl der Schlüssel Gesamtlänge
(mm)
Gesamtbreite
(mm)
Volle Höhe
(mm)
Kompatible Plattendicke
(mm)
Zubehör Produktcode

39.15 €

1 6 Arbeitstage 1002001603071.5Bis zu 5,5Große Mutter, Stellschraube 2 Schlüssel00173

39.15 €

1 15 Arbeitstage 10TAK601603071.5Bis zu 5,5Große Mutter, Stellschraube 2 Schlüssel04019

29.74 €

1 6 Arbeitstage 10Ohne Schlüssel1603071.5Bis zu 5,5Große Mutter, Stellschraube00174

33.10 €

1 6 Arbeitstage -02001252356Bis zu 1,5Große Mutter, Stellschraube 2 Schlüssel00175

31.98 €

1 10 Arbeitstage 10TAK601252356Bis zu 1,5Große Mutter, Stellschraube 2 Schlüssel04020

23.22 €

1 6 Arbeitstage -Ohne Schlüssel1252356Bis zu 1,5Große Mutter, Stellschraube00176

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Schrank, Bedienfeld, Ausführung Griffkörper Werkstoff Zinklegierung (ZDC)
Oberflächenbehandlung Verchromt (MZCr) Eigenbetätigung Ausführung Links-/Rechtskombination Hinweis Der Verschluss ist separat erhältlich

Technischer Support