Wasserdichter Flachgriff mit erzwungener Auslassfunktion, A-481-N

Wasserdichter Flachgriff mit erzwungener Auslassfunktion, A-481-N
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Mechanism for forcing the handle to be pushed out by pushing the button strongly.
Waterproof type (using O ring, sheet packing) Left/right combination type (exchange left and right by turning over the cam and stopper)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-481N-3-1
A-481N-4-1
A-481N-5-1
A-481N-6-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Gesamtbreite
(mm)
Volle Höhe
(mm)
Produktcode

62.40 €

28.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1704438.203285

45.67 €

1 6 Arbeitstage 1504035.203286

38.44 €

1 6 Arbeitstage 1103532.303287

35.54 €

1 6 Arbeitstage 923232.803288

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Zinklegierung (ZDC) Oberflächenbehandlung Satinierte Chrom-Nickel-Beschichtung (MZCr) Anzahl der Schlüssel 0200
Zubehör Zwei Schlüssel, Schraubenset, Spezialriegel, Montageplatte

Technischer Support