Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FA-662 |
FA-662-P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Eigenbetätigung | Anzahl der Schlüssel | Zubehör | Gesamtlänge (mm) | Gesamtbreite (mm) | Volle Höhe (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Griffkörper | Hauptkorpus: Zinklegierung (ZDC)/Dekorblende: Antibakterielles Mittel mit ABS-Harz | Hebel: Antibakterielle Einbrennlackierung, Silber-Metallic | Ausführung Links-/Rechtskombination | 0350 | Zwei Schlüssel | 295 | 88.5 | 58 | 60349 | ||
18.16 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Schlüsselstift | Edelstahlstange | - | - | - | - | 75 | 9 | 9 | 60651 |
Loading...
Anwendung | Für die mittlere Tür von vorgefertigten Kühl-/Tiefkühlgeräten, Trockenlagern usw. |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Eigenbetätigung
Anzahl der Schlüssel
Zubehör
Gesamtlänge(mm)
Gesamtbreite(mm)
Volle Höhe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften