Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
A-15
Anwendung | Kleine Verteilertafel, Bedienfeld | Ausführung | Schloss, Hauptkörper | Werkstoff | Automatenmessingstange (EN CW614N äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Verchromt (MBCr) | Außendurchmesser(mm) | 22 | Passende Knöpfe | A-15-H(A-15-H) |
Produktcode | 00063 | Hinweis | Der Verschluss ist separat erhältlich |
Sie befinden sich auf der Seite für Verriegelungsgriff Prüfen A-15, die Teilenummer ist A-15.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-15.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften